Leistungsmerkmale und Vorteile
- Kann kostspielige herkömmliche HF-Steckersysteme ersetzen
- Gute HF-Leistung bis 6 GHz
- Mechanisch stark mit einer Abziehkraft von bis zu 70 N
- Einfacher Montageprozess mit Automatisierungsmöglichkeit
Typische Anwendungen
- Der Stecker ist in mehreren Ausführungen für unterschiedliche Koaxialkabel erhältlich.
- Kleine Gehäusegröße und mechanische Festigkeit ermöglichen den Einsatz in Automobil- und Industrieantennenanwendungen
- Referenzanwendungshinweise 201-01-214
Die neuen Wire-to-Board-Steckverbinder der Serie 6791 für Koaxialkabel wurden entwickelt, um den Verbindungsprozess zu vereinfachen, und ermöglichen einen einfachen Anschluss mit nur einem Tastendruck. Der IDC-Kontakt erweitert den bewährten und zuverlässigen IDC (Insulation Displacement Connector) von der Signal-/Leistungsübertragung auf Hochfrequenzübertragungsfelder bis zu 6 GHz. Der IDC-Kontakt durchdringt den Mantel und die Isolierung des Kabels und stellt direkten Kontakt mit den Litzen und dem Leiter des Kabels her gleiche Zeit.
Im Vergleich zum Direktlöten hängt die Lötqualität nicht mehr von den Fähigkeiten des Bedieners ab, die schwer zu einheitlich und kontrollierbar sind. Handlöten wird im Automobilbereich mittlerweile nicht mehr bevorzugt bzw. ist nicht mehr zulässig. Im Vergleich zu kostspieligen herkömmlichen zweiteiligen Lösungen, die im Allgemeinen höher als 2 mm sind, bietet die neue Serie 10 eine kostengünstige Lösung und die Bordhöhe beträgt nach dem Aufdrücken der Kappe weniger als 6791 mm. Der Prozess zur Vorbereitung eines Koaxialkabels mit einem zweiteiligen Stecker ist zeitaufwändig und kostspielig. Mit der Einführung der neuen Serie 5 wird der Prozess nun vereinfacht und die Kosten gesenkt.
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Anwendungshinweise – Klicken Sie zum Anzeigen
Videos – Klicken Sie zum Anzeigen
Bitte akzeptieren Sie YouTube-Cookies, um dieses Video abzuspielen. Wenn Sie dies akzeptieren, greifen Sie auf Inhalte von YouTube zu, einem Dienst, der von einem externen Drittanbieter bereitgestellt wird.
Wenn Sie diesen Hinweis akzeptieren, wird Ihre Auswahl gespeichert und die Seite wird aktualisiert.
Literatur – Klicken Sie zum Herunterladen