9176-500-Serie | Einzelner IDC-Kontakt (18–24 AWG)


9176 bis 500
STRIPT-Anschlüsse
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Der IDC-Kontakt wird in T&R-Taschen für die Standard-SMT-Platzierung geliefert
  • Der IDC-Kontakt sorgt für eine gasdichte Verbindung zur Leiterplatte für langfristige Zuverlässigkeit
  • Die optionale Abschlusskappe bietet zusätzliche Zugentlastung für raue Umgebungen
  • Auf Zuverlässigkeit gemäß Automotive-Standards auf Stöße, Vibrationen und Temperaturwechsel getestet
  • Reduzierte Gesamtaufwandskosten im Vergleich zu Löt- oder Crimpprozessen
  • Einzelne Kontakte können je nach Anwendung an einer beliebigen Stelle auf der Leiterplatte platziert werden
Typische Anwendungen
  • Direkter Anschluss diskreter Drahtkomponenten an die Leiterplatte
  • Strom und Signale auf eine Leiterplatte bringen
  • Durch Verketten von Leiterplatten entsteht eine durchgehende Reihe von Leiterplatten

Der einzelne Kontakt und die Kappe der Serie 9176 sind für Drähte von 18 AWG bis 24 AWG mit einem Isolationsdurchmesser von 1.1 mm bis 2.1 mm geeignet. Diese Dual-Beam-Kontakte unterstützen einen Nennstrom von 10 Ampere mit einer großen SMT-Lötbasis, um maximale Stabilität auf der Leiterplatte zu gewährleisten. Die optionale Zugentlastungskappe mit Verriegelung dient als Anschlusswerkzeug für Anwendungen mit starken Vibrationen.

3D-Modell | Kontakt

3D-Modell | Kappe