Leistungsmerkmale und Vorteile
- Der IDC-Kontakt wird in T&R-Taschen für die Standard-SMT-Platzierung geliefert
- Der IDC-Kontakt sorgt für eine gasdichte Verbindung zur Leiterplatte für langfristige Zuverlässigkeit
- Die optionale Abschlusskappe bietet zusätzliche Zugentlastung für raue Umgebungen
- Auf Zuverlässigkeit gemäß Automotive-Standards auf Stöße, Vibrationen und Temperaturwechsel getestet
- Reduzierte Gesamtaufwandskosten im Vergleich zu Löt- oder Crimpprozessen
- Einzelne Kontakte können je nach Anwendung an einer beliebigen Stelle auf der Leiterplatte platziert werden
Typische Anwendungen
- Direkter Anschluss diskreter Drahtkomponenten an die Leiterplatte
- Strom und Signale auf eine Leiterplatte bringen
- Verketten Sie Leiterplatten miteinander, um eine durchgehende Reihe von Leiterplatten zu schaffen

Der einzelne Kontakt und die Kappe der Serie 9176-400 sind für Drähte von 22 AWG bis 28 AWG mit einem Isolationsdurchmesser von 1.0 mm bis 1.5 mm geeignet. Diese Dual-Beam-Kontakte unterstützen einen Nennstrom von 6 Ampere mit einer großen SMT-Lötbasis, um maximale Stabilität auf der Leiterplatte zu gewährleisten. Die optionale Zugentlastungskappe mit Verriegelung dient als Anschlusswerkzeug für Anwendungen mit starken Vibrationen.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Videos
Videos – Klicken Sie zum Anzeigen
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise – Klicken Sie zum Anzeigen
3D-Modell | Kontakt
3D-Modell | Kappe