9177-500-Serie | Einzelner IDC-Kontakt (12–18 AWG)


+9177 500 - XNUMX
STRIPT-Anschlüsse
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Bewährter „gasdichter“ kaltgeschweißter Drahtanschluss
  • Redundante Kontaktsysteme sorgen für eine verbesserte Kabelhaltung und hohe Stromtragfähigkeiten
  • Kostengünstiges STRIPT™-Kontaktsystem ohne Isolator
Typische Anwendungen
  • Industrielle Motorsteuerungen, Antriebe und Pumpen
  • Verkabelung und elektrische Systeme für gewerbliche Gebäude
  • Außen-/Transportbeleuchtung
  • Solar- und Alternativenergie

STRIPT™, die Isolationsverdrängungstechnologie mit nackten Kontakten, bietet kostengünstige, isolatorlose Draht-zu-Platine-Verbindungen für diskrete Drahtanwendungen. Diese UL-zertifizierten Kontakte wurden von Grund auf so konzipiert, dass sie genau wie ein herkömmlicher isolierter Steckverbinder funktionieren, und haben sich seit vielen Jahren in der Industrie bewährt. Diese Serie 9177-500 wurde im Hinblick auf Robustheit und Nennstrom für die Unterstützung größerer Drahtstärken entwickelt.

Datenblatt / Katalog
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

Einzelner IDC-Kontakt 12-18 AWG: 9177-500
" Klicke zum Zeigen

Anwendungshinweise
Anwendungshinweise – Klicken Sie zum Anzeigen
Videos
Videos – Klicken Sie zum Anzeigen

Bitte akzeptieren Sie YouTube-Cookies, um dieses Video abzuspielen. Wenn Sie dies akzeptieren, greifen Sie auf Inhalte von YouTube zu, einem Dienst, der von einem externen Drittanbieter bereitgestellt wird.

YouTube-Datenschutzrichtlinie

Wenn Sie diesen Hinweis akzeptieren, wird Ihre Auswahl gespeichert und die Seite wird aktualisiert.

3D-Modell | Kontakt

3D-Modell | Kappe