Leistungsmerkmale und Vorteile
- Der IDC-Kontakt sorgt für einen „gasdichten“ Kabelanschluss an der Leiterplatte, um rauen Industrieumgebungen gerecht zu werden
- Das einfache, robuste Design bietet eine leistungsstarke Lösung zum manuellen Löten von Drähten mit großem Querschnitt an eine Leiterplatte
- Ein einzelner Kontakt reicht für bis zu 15 A für Hochstromanwendungen mit bis zu dreimaligem Kabelaustausch
- Die vielseitige Familie der IDC-Kontakte kann Litzendrähte von 12–18 AWG aufnehmen und kann auf Konformität mit Massivdrähten getestet werden
Typische Anwendungen
- Industriepumpen, Motoren und Treiberplatinen
- Solar- und alternative Energieprodukte
- Gewerbliche Elektrogeräte

Die neue Kontaktfamilie 9177-600 umfasst alle oben genannten Funktionen. Von kostengünstigen Einzelkontakten bis hin zu vollständig integrierten, abgedeckten Kontakten. Das einzigartige Merkmal der 600er-Serie ist die Tatsache, dass sie für den PTH-Anschluss (Plated Through Hole) an die Leiterplatte entwickelt wurde. Dies richtet sich an robuste Leistungsplatinen, die größere Drahtstärken bis zu 12 AWG und 15 Ampere Strom pro Kontakt verarbeiten müssen. Die PTH-Option bietet eine robuste Leiterplattenbefestigung und Hochstromfähigkeiten, um Steckverbinder älterer Technologie zu ersetzen oder in den meisten Fällen abisolierte Drähte direkt an die Leiterplatte anzulöten.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Videos
3D Models
3D-Modell – Klicken Sie zum Anzeigen
- Einzelner Durchgangsloch-IDC-Kontakt 12–18 AWG: 9177-600 – 3D-Modell – In Kürze verfügbar!