9176-600-Serie | Single-Tine-PTH-IDC-Steckverbinder (18–24 AWG)


9176 bis 600
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Der IDC-Kontakt sorgt für eine gasdichte Verbindung zur Leiterplatte für langfristige Zuverlässigkeit
  • Die Kunststoffkappe hält den Kontakt und dient dann als Montagewerkzeug zum Anschließen der Drähte. keine Spezialwerkzeuge
  • Auf Zuverlässigkeit gemäß Automotive-Standards auf Stöße, Vibrationen und Temperaturwechsel getestet
  • Der IDC-Kontakt reduziert die Gesamtkosten im Vergleich zu Löt- oder Crimpprozessen
  • Für maximale Flexibilität sind Steckverbinder in zwei Konfigurationen erhältlich: End- und Durchgangsdraht
Typische Anwendungen
  • Maschinensteuerungen: Motoren, Antriebe, Magnetspulen, Sensoren, Lüfter und Pumpen
  • Gewerbliche Gebäude: Kontrollen, Sicherheit, Feuer und Sensoren
  • Smart Grid: Zähler, Leistungsschalter und Panels
  • SSL/LED: Glühbirnen, Leuchten, Beschilderung und Straßenlaternen

Diese Einzelkontaktversion der bewährten 9176-Steckverbinderfamilie ist die erste mit PTH-Anschluss (Plated Through Hole). Dieser Steckverbinder unterstützt alle Funktionen und Vorteile des SMT-Angebots und bietet eine neue Option für eine kleine, kostengünstige und leistungsstarke WTB-Lösung.

Datenblatt / Katalog
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

Einzelzinken-PTH 18–24 AWG: 9176–600
" Klicke zum Zeigen

Anwendungshinweise
Anwendungshinweise – Klicken Sie zum Anzeigen
3D MODEL