9176-650-Serie | Single-Tine-SMT-IDC-Steckverbinder (18–24 AWG)


+9176 600 - XNUMX
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Der IDC-Kontakt sorgt für eine gasdichte Verbindung zur Leiterplatte für langfristige Zuverlässigkeit
  • Die Kunststoffkappe hält den Kontakt vor der automatischen Platzierung in Position und dient dann als Montagewerkzeug zum Anschließen der Drähte. keine Spezialwerkzeuge
  • Auf Zuverlässigkeit gemäß Automotive-Standards auf Stöße, Vibrationen und Temperaturwechsel getestet
  • Identisches Kontakt- und Footprint-Muster wie beim bestehenden 9176 für volle Abwärtskompatibilität und Funktionalität
  • Der IDC-Kontakt reduziert die Gesamtkosten im Vergleich zu Löt- oder Crimpprozessen
  • Für maximale Flexibilität sind Steckverbinder in zwei Konfigurationen erhältlich: End- und Durchgangsdraht
Typische Anwendungen
  • Maschinensteuerungen: Motoren, Antriebe, Magnetspulen, Sensoren, Lüfter und Pumpen
  • Gewerbliche Gebäude: Kontrollen, Sicherheit, Feuer und Sensoren
  • Smart Grid: Zähler, Leistungsschalter und Panels
  • SSL/LED: Glühbirnen, Leuchten, Beschilderung und Straßenlaternen

Diese Einzelkontaktversion der bewährten 9176-Steckverbinderfamilie bietet eine kostengünstigere Lösung auf dem Markt mit einer Reduzierung des Nennstroms um nur 10 %. Der SMT-Footprint ist abwärtskompatibel mit den Standard-Doppelkontaktkonfigurationen; Bietet dieselben Drahtstärken und Anschlussvorteile wie die integrierte Kappe und ermöglicht eine Höhenreduzierung von 10 %.

Datenblatt / Katalog
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

Einzelzinken SMT 18–24 AWG: 9176–650
" Klicke zum Zeigen

Anwendungshinweise
Anwendungshinweise – Klicken Sie zum Anzeigen
3D MODEL