Leistungsmerkmale und Vorteile
- Der Dual-Beam-Kontakt sorgt für maximale mechanische Stabilität und Kabelhalt
- Auf Band und Rolle verpackt für die automatisierte SMT-Bestückung
- Gestaffelter Nennstrom basierend auf AWG, maximal 12 A (18 AWG)
- Erhöhte Funktionalität durch die Platzierung einzelner Kontakte: mehrere Kontakte und/oder bestimmte einzelne Standorte
Typische Anwendungen
- Maschinensteuerungen: Motoren, Antriebe, Magnetspulen, Sensoren, Lüfter und Pumpen
- Gewerbliche Gebäude: Kontrollen, Sicherheit, Feuer und Sensoren
- Smart Grid: Zähler, Leistungsschalter und Panels
- SSL/LED; Glühbirnen, Leuchten, Beschilderungen und Straßenlaternen

KYOCERA AVX entwickelt weiterhin innovative Steckverbinder für den Industrieelektronikmarkt, die erhebliche Vorteile gegenüber bestehenden, veralteten Steckverbinderlösungen bieten. Bei der neuesten Version handelt es sich um einzelne vertikale Wire-to-Board-Kontakte (WTB), die einen kostengünstigen und dennoch robusten diskreten Drahtanschluss ohne Isolator- und Montagekosten ermöglichen. Diese neue Familie von Kontakten mit oberem und unterem Eingang ergänzt die vorhandenen vertikalen Poke-Home-Steckverbinder, die bereits auf dem Markt sind, und bietet eine kostengünstigere Lösung ohne Leistungseinbußen.
Die neuen Kontakte unterstützen sowohl Massiv- als auch Litzendrähte von 24 AWG bis 18 AWG und Nennströme von bis zu 12 Ampere. Der Satz aus vier Kontakten bietet sowohl einen oberen als auch einen unteren Eingang für FR4- und Metallkern-Leiterplatten.
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Anwendungshinweise – Klicken Sie zum Anzeigen