58-9296-Serie | Poke-Home-Steckverbinder – Einzelner vertikaler Eingang von oben, 18 AWG massiv


58 bis 9296
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Das vorplattierte Phosphorbronze-Kontaktmaterial bietet eine hervorragende Federleistung bei hoher Ermüdungs- und Korrosionsbeständigkeit
  • Der einzelne gestanzte und geformte Kastenkontakt maximiert die Platinenbefestigung und die Drahtfangfestigkeit
  • Enge Toleranzen und ein Drahtisolationsstopp verhindern, dass während des Verkapselungsprozesses Vergussmaterial in den Steckverbinder fließt
  • Der integriert geformte Flansch bietet einen großzügigen Vakuumaufnahmepunkt für die automatisierte SMT-Bestückung
Typische Anwendungen
  • Ersetzen Sie inkonsistente handgelötete senkrechte Drahtanschlüsse auf Leiterplatten in:
    - Netzteile
    – LED-Treiber
    – Industrie-/Motorsteuerungen
  • Ersetzen Sie das Hartlöten von Drähten auf einer Leiterplatte
  • Ersetzen Sie kostspielige zweiteilige Kopf- und Buchsenprodukte

Vertikale Poke-Home-Steckverbinder wurden vor einigen Jahren auf den Markt gebracht, um einen zuverlässigen und dennoch kostengünstigen diskreten Kabel-zu-Platine-Anschluss bei senkrechten Anwendungen zu ermöglichen. Diese Steckverbinder wurden entwickelt, um die Lücke zwischen inkonsistentem Handlöten von Drähten und teuren zweiteiligen Steckverbindersystemen zu schließen. Sie sind in verschiedenen Positionen und Konfigurationen erhältlich und nehmen Massiv- oder Litzendrähte mit 2 bis 18 AWG auf.

Dieser neueste Steckverbinder wurde speziell für die Unterstützung großvolumiger 18-AWG-Drahtanwendungen entwickelt, die in Stromversorgungs-, LED-Treiber- und Industriesteuerungsprodukten verwendet werden, bei denen der Platz auf der Leiterplatte begrenzt ist. Dieser neue 9296-Steckverbinder bietet einen robusten Einzelstrahlkontakt, der den Draht in einer um 23 % kleineren Packungsgröße sicher erfasst und hält.

Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

Poke-Home 18 AWG Massiv: 58-9296
" Klicke zum Zeigen

3D-Modell | Steckverbinder