Leistungsmerkmale und Vorteile
- Passt zu Standard-Horizontalsteckdosen: Es müssen keine Anschlüsse ausgetauscht werden
- Nennstrom von 5 Ampere: übertrifft den allgemeinen Marktbedarf
- Die Drähte werden mit Kabelbinder-Zugentlastung in den Steckverbinder eingelötet: Einfachheit
- Optionale Verriegelung: sorgt für eine formschlüssige Befestigung am Leiterplattenstecker
- Erhältlich in Weiß: Unterstützt SSL-Marktpräferenzen
Typische Anwendungen
- Bietet Wire-to-Board-Funktionen für das zweiteilige Standard-Steckverbindersystem 9159

Das Board-to-Board-Verbindungssystem der Serie 9159 ermöglicht die End-to-End-Verbindung zweier Leiterplatten, wodurch LED-Beleuchtungsstreifen entstehen. Speziell für den einzigartigen Solid State Lighting (SSL)-Markt entwickelt, der eine koplanare (horizontal-zu-horizontale) Leiterplattenverbindung mit einem Nennstrom von 5 Ampere im kleinsten verfügbaren Gehäuse erfordert. Der Kabelstecker wurde entwickelt, um Strom und Signale auf die Leiterplatten zu übertragen und gleichzeitig die gleiche Schnittstelle auf Platinenebene beizubehalten. Dadurch kann der Designer eine einzelne Leiterplatte mit einer Buchse an einem Ende und einem Stecker am anderen Ende bauen, um Kosten und Lagerbestand zu minimieren. Unabhängig davon, wo die Platine im System eingesetzt wird, stellt der kabelgebundene Steckverbinder dann die Verbindung zur Außenwelt her. Der optionale Riegel kann in das Steckergehäuse eingesetzt werden, um in rauen Umgebungen eine sichere Befestigung an der Leiterplatte zu gewährleisten, ohne dass der Leiterplattenstecker gewechselt werden muss.
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Literatur – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Anwendungshinweise – Klicken Sie zum Anzeigen