9175-000-Serie | Standard-IDC-Steckverbinder (26–28 AWG)


+00 9175 - XNUMX
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Der IDC-Kontakt sorgt für eine gasdichte Verbindung zur Leiterplatte für langfristige Zuverlässigkeit
  • Das Steckergehäuse erfasst die Drahtisolierung für eine positive Zugentlastung
  • Auf Zuverlässigkeit gemäß Automotive-Standards auf Stöße, Vibrationen und Temperaturwechsel getestet
  • Montagewerkzeuge für Klein- und Großserien, passend zum Produktionsvolumen
  • Reduzierte Gesamtaufwandskosten im Vergleich zu Löt- oder Crimpprozessen
  • Hochtemperaturisolator, geeignet für Reflow-Lötprozesse bei 260 °C
Typische Anwendungen
  • Direkter Anschluss diskreter Drahtkomponenten an die Leiterplatte
  • Strom und Signale auf eine Leiterplatte bringen
  • Verketten Sie Leiterplatten miteinander, um eine durchgehende Reihe von Leiterplatten zu schaffen

Die Serie 9175 akzeptiert Drähte von 26 AWG bis 28 AWG mit einem Isolationsdurchmesser von 0.7 mm bis 1.0 mm. Diese Einzelkontakt-Steckverbinder unterstützen einen Nennstrom von 1 Ampere und verfügen über ein geteiltes SMT-Endstückdesign, um maximale Stabilität auf der Leiterplatte zu gewährleisten. Diese Steckverbinder sind in einer 2p- und 3p-Konfiguration erhältlich und können für eine höhere Pinzahl endstapelbar sein.

Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

Standard 26-28 AWG: 00-9175
" Klicke zum Zeigen

Anwendungshinweise
Anwendungshinweise – Klicken Sie zum Anzeigen
3D MODEL