Diese Steckverbinder basieren auf branchenerprobten IDC-, Crimp- und Poke-Home-Kontakttechnologien. Zu den typischen Merkmalen gehören Verriegelung, wasserfeste Abdichtung sowie Abzweig- und Anschlusskastenanschlüsse. Poke-HomeSteckverbinder Mehr erfahren Produkte ansehen ↳ Alle anzeigen Thru Wire: 00-9286 Reduzierter Durchgangsdraht 18–24 AWG: 9286–200 Anschlussdose: 00-9286 Reduzierter Anschlusskasten 18–24 AWG: 9286–250 Durchgangsdraht 12–18 AWG: 9286–300 9288-000-Serie 9289-000-Serie IDC-Spleißverbinder9179-000-Serie Mehr erfahren 9215 Serie Mehr erfahren 9715 Serie Mehr erfahren Zurück nach oben MEHR ERFAHREN VERBINDENGUIDES Leitfaden zur Steckverbinderauswahl Lösungen für die Zündertechnologie Kartenrandsteckverbinder Kompressionskontakttechnologie (Batterie) Kompressionskontakttechnik (Stacker) IDC-Technologie Poke-Home-Kontakttechnologie SPE-Anschlüsse RF-IDC-Koax-Steckverbinder(6791) IDC-Spleißverbinder(9179-000)MEHR ERFAHREN Video zuKATALOGE Von Vorstand zu Vorstand Feiner Pitch Wire-to-Board Kabel zu Kabel SpezialprodukteMEHR ERFAHREN Auslaufartikel / Produktänderungen (PCN)