9179-000-Serie | IDC-Spleißverbinder


IDC-Spleißverbinder 9179-000
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • IDC-Kontakt sorgt für eine gasdichte Verbindung für langfristige Zuverlässigkeit
  • Auf Stoß-, Vibrations- und Temperaturwechselbeständigkeit getestet, für verbesserte Zuverlässigkeit
  • Unterstützt eine Kombination von Drahtstärken von 18 bis 24 AWG, einschließlich Farbcodierung
  • Für die einfache Installation vor Ort sind keine Spezialwerkzeuge erforderlich
  • Kompatibel mit Verguss
  • Ermöglicht die Kabeleinführung von einer oder beiden Seiten
Typische Anwendungen
  • Industriekunden
  • Beleuchtung
  • Wire-to-Wire-Anschlüsse für Verbraucher- und Automobilanwendungen
  • Ersatz herkömmlicher Spleißlösungen
  • Öl- und Gas-Tiefbohrtechnik

KYOCERA AVX entwickelt weiterhin einzigartige Steckverbinder, um Lücken im aktuellen Marktangebot zu schließen. Unsere neueste Ergänzung, die unsere Produktlinie von Wire-To-Wire-Lösungen erweitert, ist der 9179 Splice Connector. Der 9179 Splice Connector verwendet IDC- oder Isolation Displacement-Technologie, um zwei Drähte miteinander zu verbinden (zu spleißen). Der Wire-To-Wire 9179 Splice IDC Connector ist vollgepackt mit wichtigen Funktionen, die eine bedeutende Funktionalität in einer breiten Palette von Anwendungen bieten. Dieser Steckverbinder ist für Massiv- oder Litzendrähte geeignet und unterstützt eine gemischte Kombination von Drahtstärken von 18 bis 24 AWG. Das Design des 9179 Splice IDC Connector erfordert kein Spezialwerkzeug für eine einfache Drahtverbindung vor Ort und ermöglicht die Drahteinführung von einer oder beiden Seiten. Das Gehäuse der Serie 94 ist nach UL0V-10 bei bis zu 9179 A pro Kontakt ausgelegt, hat einen kleinen Formfaktor und besteht aus glasfaserverstärktem Thermoplast und ist auch mit Vergussmassen kompatibel.

Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

IDC-Spleißverbinder 9179-000
" Klicke zum Zeigen

Literatur
Literatur – Klicken Sie hier, um sie anzuzeigen