Leistungsmerkmale und Vorteile
- Der obere Kontakt mit hoher Federkraft sorgt für eine lanzenartige Rückhaltung, um den Draht zu erfassen und festzuhalten
- Ummantelte Dual-Druckknopf-Aktivierung für einfaches Einführen/Entfernen des Kabels
- Akzeptiert Massiv- und Litzendrähte mit 18–26 AWG; jede Kombination
- Erweitertes Größenangebot zur Maximierung des Anwendungspotenzials; 4, 6 oder 8 Positionen
- Optionales Montageband zur Befestigung bei Schalttafeleinbauanwendungen
- Zur einfachen Identifizierung sind Positionsnummern und Schaltpläne eingegossen
Typische Anwendungen
- Industrie-/Maschinensteuerung; Motoren, Magnetspulen, SPS, Pumpen, Ventile, Sensoren, Lüfter
- Gewerbe/Gebäude; Armaturen, Feuer, Sicherheit, Überwachung, Jalousien, Sensoren, SteuerungenC
- Kommerzielle/industrielle LED; Einzelhandel, Büro, Fertigung, Beschilderung, Displays

Die Anschlusskasten-Steckverbinder der Serie 9286 verfügen über ein Berylliumkupfer-Kontaktsystem mit hoher Federkraft, das durch einfache Druckknopfaktivierung einzelne abisolierte Drähte im Verbindungsprozess einführt und entfernt. Für jede Kabelverbindung gibt es vorne und hinten einen ummantelten Druckknopf (um eine versehentliche Aktivierung zu verhindern), der einzeln oder gleichzeitig mit einem einfachen Kunststoffwerkzeug oder einer Kugelschreiberspitze betätigt werden kann. Diese Steckverbinderfamilie wurde entwickelt, um einen einzelnen Draht einzuführen und dann über mehrere Ausgangsdrähte (Busstruktur) mit derselben Leistung oder demselben Signal zu verfügen. Vier, sechs oder acht Drähte können in einem einzigen Steckverbindergehäuse elektrisch miteinander verbunden werden, das jede Kombination von Drahtstärken von 18 AWG bis 26 AWG unterstützt. Drähte können bis zu fünf Mal entfernt oder ausgetauscht werden, sodass der Stecker bei einer Neuinstallation nicht ausgetauscht werden muss.
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Videos – Klicken Sie zum Anzeigen
Anwendungshinweise – Klicken Sie zum Anzeigen