9286-000-Serie | Poke-Home – Thru-Wire


00 bis 9286
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Der obere Kontakt mit hoher Federkraft sorgt für eine lanzenartige Rückhaltung, um den Draht zu erfassen und festzuhalten
  • Ummantelte Dual-Druckknopf-Aktivierung für einfaches Einführen/Entfernen des Kabels
  • Akzeptiert Massiv- und Litzendrähte mit 18–26 AWG; jede Kombination
  • Erweitertes Größenangebot zur Maximierung des Anwendungspotenzials; 1, 2, 3, 4, 6 und 8 Positionen
  • Optionales Montageband zur Befestigung bei Schalttafeleinbauanwendungen
  • Zur einfachen Identifizierung sind Positionsnummern und Schaltpläne eingegossen
Typische Anwendungen
  • Industrie-/Maschinensteuerung; Motoren, Magnetspulen, SPS, Pumpen, Ventile, Sensoren, Lüfter
  • Gewerbe/Gebäude; Armaturen, Feuer, Sicherheit, Überwachung, Jalousien, Sensoren, Steuerungen
  • Kommerzielle/industrielle LED; Einzelhandel, Büro, Fertigung, Beschilderung, Displays

Die Thru-Wire-Steckverbinder der Serie 9286 bieten ein Berylliumkupfer-Kontaktsystem mit hoher Federkraft, das durch einfache Druckknopfaktivierung einzelne abisolierte Drähte im Verbindungsprozess einführt und entfernt. Für jede Kabelverbindung gibt es vorne und hinten einen ummantelten Druckknopf (um eine versehentliche Aktivierung zu verhindern), der einzeln oder gleichzeitig mit einem einfachen Kunststoffwerkzeug oder einer Kugelschreiberspitze betätigt werden kann. Bis zu acht Drähte können in einem einzigen Steckverbindergehäuse elektrisch angeschlossen werden, das jede Kombination von Drahtstärken von 18 AWG bis 26 AWG unterstützt. Drähte können bis zu fünf Mal entfernt oder ausgetauscht werden, sodass der Stecker bei einer Neuinstallation nicht ausgetauscht werden muss.

Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

Poke-Home – Durchgehendes Kabel: 00-9286
" Klicke zum Zeigen

Anwendungshinweise
Anwendungshinweise – Klicken Sie zum Anzeigen
3D-Modell | Steckverbinder