Diskrete Durchgangsdraht- und Anschlusskasten-Steckverbinder. Durchgangsdraht:9286 bis 000 Mehr erfahren Anschlussdose:9286 bis 100 Mehr erfahren Reduzierte DurchgangsverdrahtungStecker 18-24 AWG:9286 bis 200 Mehr erfahren Reduzierte AnschlussdoseStecker 18-24 AWG:9286 bis 250 Mehr erfahren Durchgangsdraht-Anschluss12–16 AWG:9286 bis 300 Mehr erfahren Kabel zu KabelZwitteranschluss9288 bis 000 Mehr erfahren Kabel zu KabelWasserdichter Anschluss9289 bis 000 Mehr erfahren Zurück nach oben MEHR ERFAHREN VERBINDENGUIDES Leitfaden zur Steckverbinderauswahl Lösungen für die Zündertechnologie Kartenrandsteckverbinder Kompressionskontakttechnologie (Batterie) Kompressionskontakttechnik (Stacker) IDC-Technologie Poke-Home-Kontakttechnologie SPE-Anschlüsse RF-IDC-Koax-Steckverbinder(6791) IDC-Spleißverbinder(9179-000)MEHR ERFAHREN Video zuKATALOGE Von Vorstand zu Vorstand Feiner Pitch Wire-to-Board Kabel zu Kabel SpezialprodukteMEHR ERFAHREN Auslaufartikel / Produktänderungen (PCN)