9286-250-Serie | Reduzierter Anschlusskastenanschluss 18–24 AWG


9286-200-2
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Einfaches Einführen von Drähten durch Abisolieren und Einstechen mit Dreh- und Zugdrahtentnahme
  • Edelstahlkontakt mit hoher Federkraft maximiert Kosten, Festigkeit und Flexibilität
  • Akzeptiert Massiv- und Litzendrähte mit 18–24 AWG
  • Erweitertes Größenangebot, um bis zu 8 Drähte miteinander zu verbinden
Typische Anwendungen
  • Steuerungen für industrielle Maschinen; Motoren, Antriebe, Magnetspulen, Sensoren, Lüfter, Pumpen usw.
  • Gewerbebauten; Steuerungen, Sicherheit, Brandschutz und Sensoren
  • Smart Grid: Zähler, Leistungsschalter und Schalttafeln
  • SSL/LED; Beleuchtungskörper, Beschilderungen und Straßenlaternen

Die reduzierte Serie 9286-250 von Verbindungssteckern erweitert die bereits bewährte 9286 Poke-Home-Steckverbinderfamilie der diskreten WTW-Steckverbinder, jedoch in einer kleineren Gehäusegröße. Verbindungsstecker für Anschlussdosen verbinden alle eingesteckten Drähte elektrisch miteinander, ähnlich wie bei einer Abzweig- oder Splitteranwendung, jedoch mit mehreren Ausgängen. Durch die Entwicklung eines aktiven Federkontakts aus Edelstahl ist die Aktivierung per Druckknopf zum Einstecken und Entfernen von Drähten nicht mehr erforderlich, was erhebliche Kosteneinsparungen mit sich bringt. Die mechanischen Eigenschaften dieses Kontakts sorgen für maximale Drahtretention über eine breite Palette von Massiv- und Litzendrahtstärken hinweg, was diesen Stecker bei Feldinstallationen sehr vielseitig macht.

Datenblatt / Katalog
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

9286 bis 250
" Klicke zum Zeigen

Anwendungshinweise
Anwendungshinweise – Klicken Sie zum Anzeigen
3D-Modell | Steckverbinder