9286-200-Serie | Reduzierter Durchgangsverbinder 18–24 AWG


9286-200-2
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Einfaches Einführen von Drähten durch Abisolieren und Einstechen mit Dreh- und Zugdrahtentnahme
  • Edelstahlkontakt mit hoher Federkraft maximiert Kosten, Festigkeit und Flexibilität
  • Akzeptiert Massiv- und Litzendrähte mit 18–24 AWG
  • Erweitertes Größenangebot zur Abdeckung mehrerer Strom- und Signalanwendungen: 1p-6p
Typische Anwendungen
  • Industrie-/Maschinensteuerung; Motoren, Magnetspulen, Sensoren, Lüfter, Pumpen usw.
  • Gewerbebauten; Steuerungen, Sicherheit, Brandschutz und Sensoren
  • Smart Grid: Zähler, Leistungsschalter und Schalttafeln
  • SSL/LED; Beleuchtungskörper, Beschilderungen und Straßenlaternen

Die reduzierte Serie 9286-200 von Durchgangsdraht-Steckverbindern erweitert die bereits bewährte 9286 Poke-Home-Steckverbinderfamilie von WTW, jedoch in einer kleineren Gehäusegröße. Durch die Entwicklung eines aktiven Federkontakts aus Edelstahl ist die Aktivierung per Druckknopf zum Einstecken und Entfernen von Drähten nicht mehr erforderlich, was erhebliche Kosteneinsparungen mit sich bringt. Die mechanischen Eigenschaften dieses Kontakts sorgen für maximale Drahtretention über eine breite Palette von Massiv- und Litzendrahtstärken, wodurch dieser Steckverbinder bei Feldinstallationen sehr vielseitig einsetzbar ist.

Datenblatt / Katalog
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

9286 bis 200
" Klicke zum Zeigen

Videos
Videos – Klicken Sie zum Anzeigen

Bitte akzeptieren Sie YouTube-Cookies, um dieses Video abzuspielen. Wenn Sie dies akzeptieren, greifen Sie auf Inhalte von YouTube zu, einem Dienst, der von einem externen Drittanbieter bereitgestellt wird.

YouTube-Datenschutzrichtlinie

Wenn Sie diesen Hinweis akzeptieren, wird Ihre Auswahl gespeichert und die Seite wird aktualisiert.

3D-Modell | Steckverbinder