Leistungsmerkmale und Vorteile
- Einfaches Einführen von Drähten durch Abisolieren und Einstechen mit Dreh- und Zugdrahtentnahme
- Einteiliger Kontakt mit hochbelastbaren Kontaktbalken sorgt für mechanische Stabilität und Drahthalt
- Integrierter Kabelstopper verhindert zu tiefes Einführen
- Das Produkt Initial -316 akzeptiert sowohl 16AWG als auch 18AWG Massiv- und Litzendrähte
Typische Anwendungen
- Steuerungen für Industriemaschinen: Motoren, Antriebe, Magnetspulen, Pumpen, Spulen oder Transformatoren
- Gewerbegebäude: Kontrollen, Sicherheit und Brandschutz
- Smart Grid: Zähler, Leistungsschalter und Panels
- SSL-Vorrichtungen und Verkabelung
- Anwendungshinweise: siehe 201-01-218

Poke-Home-Draht-zu-Draht-Steckverbinder haben sich in den letzten Jahren als sehr einfach und zuverlässig erwiesen. Bis heute konzentrierten sie sich auf die leichten industriellen Drahtstärkenbereiche von 18 AWG bis 24 AWG. Das neueste Produkt wurde gerade für die schwereren 12 AWG bis 18 AWG entwickelt. Diese neue Steckverbinderserie 300 verwendet eine einzelne Phosphorbronze-Kontakttechnologie mit einem zentralen Drahtanschlag. Sowohl Massiv- als auch Litzendrähte werden akzeptiert. Vorab abisolierte Drähte können einfach eingeführt und dann zum Entfernen gedreht und gezogen werden.
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Videos – Klicken Sie zum Anzeigen
Bitte akzeptieren Sie YouTube-Cookies, um dieses Video abzuspielen. Wenn Sie dies akzeptieren, greifen Sie auf Inhalte von YouTube zu, einem Dienst, der von einem externen Drittanbieter bereitgestellt wird.
Wenn Sie diesen Hinweis akzeptieren, wird Ihre Auswahl gespeichert und die Seite wird aktualisiert.