Leistungsmerkmale und Vorteile
- Durchsteckmontage oder Oberflächenmontage möglich
- Überlegene Frequenzstabilität
- Extrem niedriges Phasenrauschen
- Geringe Beschleunigungsempfindlichkeit
- Tolerant gegenüber Mikrovibrationen
- Niedrige Altersraten
- Verfügbar unter:
14-poliges Dip-Gehäuse
20 x 20 mm Paket
25 x 25 mm Paket
36 x 27 mm Paket
Typische Anwendungen
- Netzwerkinfrastruktur
- Phasenstarre Mikrowellenanwendungen
- Rauscharme Test- und Messsysteme
- GPS-Präzisions-Zeitmessgeräte
- Militärische Hochleistungsgeräte
- Medizintechnik
- Luft- und Raumfahrt
- Logistik
Das OCXO-Produktangebot von KYOCERA AVX mit extrem geringem Phasenrauschen ist das Ergebnis von über 90 Jahren führender Produkte in der Frequenzsteuerungsbranche. Moderne Layout-Topologien ermöglichen es KYOCERA AVX, robuste Designs für alle Anwendungen zu entwickeln und herzustellen.
Datenblatt
Datenblatt – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer