Leistungsmerkmale und Vorteile
- Durchsteckmontage oder Oberflächenmontage möglich
- Hohe Temperaturstabilität
- Schnelle Aufwärmzeit
- Niedrige Altersraten
- Niedriges Phasenrauschen
- Verfügbar unter:
14-poliges Dip-Gehäuse
9mm x 14mm
20 x 20 mm Paket
22 x 25 mm Paket
25 x 25 mm Paket
Typische Anwendungen
- Netzwerkinfrastruktur
- 5G Picozelle
- Test- und Messsysteme
- GPS-Präzisions-Zeitmessgeräte
- Medizintechnik
- Luft- und Raumfahrt
- Logistik
Das leistungsstarke OCXO-Produktangebot von KYOCERA AVX ist das Ergebnis von über 90 Jahren führender Produktentwicklung in der Frequenzregelungsbranche. Moderne Layouttopologien ermöglichen es KYOCERA AVX, robuste Designs für alle Anwendungen zu entwickeln und herzustellen.
Datenblatt
Datenblatt – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer