Leistungsmerkmale und Vorteile
- Strahlungstolerant TID 50 kRad
- Strahlungstolerant SEE > 60 MeV cm2/mg
- Überlegene Frequenzstabilität
- Extrem niedriges Phasenrauschen
- Geringe Beschleunigungsempfindlichkeit
- Verfügbar unter:
25 x 25 mm Paket
36 x 27 mm Paket
Typische Anwendungen
- LEO/MEO-Satelliten-Hauptuhr
- LEO/MEO-Satelliten-GPS-Präzisions-Zeitmessgeräte
- LEO/MEO-Satelliten-Hauptreferenzoszillator
- LEO/MEO-Satellitenradar
- LEO/MEO-Satellitenwetterradar
Der OCXO von KYOCERA AVX wurde speziell für kommerzielle Weltraumanwendungen in niedrigen (LEO) und mittleren (MEO) Erdumlaufbahnen entwickelt und ist strahlungstolerant sowohl gegenüber der für LEO/MEO-Umlaufbahnen typischen Gesamtionisierungsdosis (TID) als auch gegenüber der linearen Energieübertragung (LET). Der LEO/MEO-Weltraum-OCXO bietet eine hervorragende Phasenrauschleistung und Empfindlichkeit bei geringer g-Beschleunigung.
Datenblatt
Datenblatt – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer