Kyocera bietet Leistungsmodule mit unterschiedlichen Verpackungstechnologien für Industriebereiche an, die hochzuverlässige Geräte erfordern, sowie für den Markt für Fahrzeugausrüstung. Die Diodenmodule von Kyocera zeichnen sich durch eine hohe Wärmeableitungsfähigkeit aus, indem Materialien und Verbindungsbedingungen optimiert werden, was zu einer stabilen Gleichrichtung bei hohen Temperaturen führt.
Unsere Diodenmodule sind die perfekte, hochzuverlässige Lösung für die Stromumwandlung in rauen Umgebungen. Kyocera bietet verschiedene Diodenmodule mit Nennströmen von 80 A bis 700 A und 2-in-1- bis 6-in-1-Konfigurationsoptionen an.
Suche nach Kategorie