Leistungsmerkmale und Vorteile
- Rückwärtsdurchbruchspannung: 20 V bis 200 V
- Durchlassspannung: 0.38 V bis 0.90 V
- Maximaler Vorwärtsstoßstrom: 2A bis 135A
Typische Anwendungen
- Schaltnetzteile
- Hochfrequenzgleichrichtung
- Tragbare batteriebetriebene Geräte
- Reverse-Bias-Schutz
Schottky-Gleichrichterdioden bieten eine einzigartige bleifreie Chip-Verpackungstechnologie, die die Drahtverbindung des Anschlussrahmens eliminiert und dem Chip dadurch eine Ober- und Unterseitensymmetrie verleiht, die weniger Montageprobleme, eine bessere Wärmeübertragung und eine höhere Strombelastbarkeit (im Vergleich zu SOD-Geräten) ermöglicht.
Datenblatt
Datenblatt – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Umwelt-/Compliance-Dokumente