TVS-Dioden

Die TVS-Dioden der Serien SMAJ, SMBJ und SMCJ sind ein beliebtes Format von Allzweckdioden zur Unterdrückung transienter Spannungen. Diese Komponenten basieren auf einer glaspassivierten Chip-Gleichrichtertechnologie mit geringer Leckage, hoher Zuverlässigkeit und geringen Kosten.

Die neue GiGuard®-Serie von ESD-Unterdrückungsdioden nutzt die neueste TVS-Technologie in Kombination mit einem einzigartigen bleifreien Gehäuse und bietet Klemmspannungen unter 12 V und Kappenwerte von nur 0.3 Pfd.

Mehr erfahren
TVS-Dioden