Bidirektionale, bleifreie Überspannungsschutzdioden bieten ESD-Schutz für Hochgeschwindigkeitskommunikations- und Datenleitungen
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Geringe Kapazität (3 pF bis 17 pF typ.)
- Niedriger Vc (<12 V bei 1 A)
- Bidirektionaler Schutz
- Kabelloses Gehäuse der Größe 0201/0402
- 125 °C Betriebstemperatur / 150 °C Lagerung
Typische Anwendungen
- USB 2.0 / 3.0
- Touchscreens für Tablets/Handys
- Netzwerkkommunikation
- Gigabyte-Ethernet
- High-Definition-Multimedia-Schnittstelle (HDMI)
- Mobiltelefon-Touchscreen
Die neue GiGuard®-Serie von ESD-Unterdrückungsdioden ist für allgemeine Anwendungen konzipiert und nutzt die neueste TVS-Technologie in Kombination mit einem einzigartigen bleifreien Gehäuse. Sie bietet Klemmspannungen unter 12 V und Kondensatorwerte von nur 0.3 pFd. Diese Kombination aus hervorragenden Eigenschaften schützt empfindliche ICs bei ESD-Ereignissen und bewahrt die Integrität der geschützten Hochgeschwindigkeitssignale. Die GG-Serie passt perfekt auf dieselben PCB-Lötpads wie Standardkomponenten EIA 0201/0402.
Die GG-Serie entspricht IEC 61000-4-2 (ESD), Level 4+ (±20 kV Luft, ±20 kV Kontaktentladung), IEC 61000-4-4 (elektrische schnelle Transienten -EFT) (20 A, 5/50 ns). , sehr schnell geladenes Gerätemodell (CDM) ESD und Kabelentladungsereignis (CDE).