SMxJ-Serie | TVS-Dioden


TVS-Dioden
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Glaspassivierter Chip
  • Spitzenverlustleistung: 400 W bis 1500 W
  • Spitzenstrom in Vorwärtsrichtung: 40 A bis 200 A
  • Spitzensperrspannung: 5 V bis 440 V
  • Bleifreie Anschlüsse
Typische Anwendungen
  • Privatkunden
  • Logistik
  • Telekommunikation
  • Computer

Die Serien SMAJ, SMBJ und SMCJ sind ein beliebtes Format von Allzweck-Dioden zur Unterdrückung transienter Spannungen. Sie basieren auf der glaspassivierten Chip-Gleichrichtertechnologie mit geringer Leckage, hoher Zuverlässigkeit und geringen Kosten

Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

TV-Dioden
" Klicke zum Zeigen

Umwelt-/Compliance-Dokumente
Umwelt-/Compliance-Dokumente

SMxJ-Serie | Umweltdokumentation