DLA/MIL-spezifische EMI-Filter

Lärm ist der Feind guten technischen Designs. Korrekt installierte EMI-Filter unterdrücken solche elektromagnetischen Störungen auf Strom- und Signalleitungen und lassen gleichzeitig die gewünschten Signale durch. Bei kritischen EMI-Filteranwendungen ist eine hohe Zuverlässigkeit von größter Bedeutung. Für hochzuverlässige Anwendungen gelten unterschiedliche Anforderungen, die von der Notwendigkeit einer langen Betriebslebensdauer in medizinischen oder militärischen Systemen bis hin zu unerschwinglichen Kosten für den Austausch einer fehlerhaften Komponente in einem Satelliten, einem Unterseekabel oder einem anderen unzugänglichen System reichen. Hochrelative Filter müssen anwendungskritische Anforderungen in vielen unterschiedlichen rauen Umgebungen erfüllen; Luft- und Raumfahrt, Militärflugzeuge, Raketensysteme, medizinische Implantate, elektronische Kriegsführung, elektronische Präzisionsinstrumentierung und -messung, Elektrooptik und andere.
Mehr erfahren