KYOCERA AVX produziert ein umfassendes Sortiment dielektrischer Folienkomponenten – von SMD-Lösungen mit geringer Leistung für die kommerzielle und Automobilindustrie bis hin zu Folienkondensatoren mittlerer und hoher Leistung, die für alle leistungselektronischen Anwendungen über einen Spannungsbereich von 75 V bis 100 kV geeignet sind. Unsere Technologie umfasst sowohl trockene als auch ölimprägnierte Designs auf Basis von Polyester- und Polypropylen-Dielektrika. Die Anwendungen reichen von Gleichstromfilterung, Halbleiterschutz und -abstimmung bis hin zu Entladung und Hochenergiespeicherung.
Kontrollierte Selbstheilungstechnologie
Bitte akzeptieren Sie YouTube-Cookies, um dieses Video abzuspielen. Wenn Sie dies akzeptieren, greifen Sie auf Inhalte von YouTube zu, einem Dienst, der von einem externen Drittanbieter bereitgestellt wird.
Wenn Sie diesen Hinweis akzeptieren, wird Ihre Auswahl gespeichert und die Seite wird aktualisiert.