Leistungsmerkmale und Vorteile
- Kontrollierte Selbstheilungseigenschaft
- Kundenspezifische Designs (mechanisch/elektrisch)
- Alternative zu Elektrolyt, Glimmer, Filmfolie und Keramik
- Absolute Sicherheit, Zuverlässigkeit und sanftes Lebensende durch kontrollierte Selbstheilung
- Trockene Lösung, kein Austrocknen
- Standardlösung
Typische Anwendungen
- DC-Link-Kondensator in EV/HEV
- Wählen Sie Motorantriebe
- Erneuerbare Energie (Wind, Sonne, Stromnetz)
- Leistungselektronik, die eine hohe Zuverlässigkeit erfordert
- WBG-Technologie
Die FHC 1- und 2-Produkte gewährleisten dank der einzigartigen kontrollierten Selbstheilungstechnologie einen zuverlässigen Betrieb über eine lange Lebensdauer. Die FHC 1 und 2 bieten eine Standardoption für Zwischenkreiskondensatoren, die bei der Gleichstromfilterung zwischen Gleichrichter und Wechselrichter in Automobilanwendungen verwendet werden. Die Serie verwendet ein trocken gewickeltes (nicht mit Öl gefülltes) segmentiertes metallisiertes Polypropylen, das speziell behandelt wurde, um eine sehr hohe dielektrische Festigkeit bei Betriebsbedingungen von bis zu 115 °C zu erreichen.
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Bitte akzeptieren Sie YouTube-Cookies, um dieses Video abzuspielen. Wenn Sie dies akzeptieren, greifen Sie auf Inhalte von YouTube zu, einem Dienst, der von einem externen Drittanbieter bereitgestellt wird.
Wenn Sie diesen Hinweis akzeptieren, wird Ihre Auswahl gespeichert und die Seite wird aktualisiert.