Leistungsmerkmale und Vorteile
- Spannungsbereich: 900 V bis 3800 V
- Kapazitätsbereich: 25 uF bis 3020 uF
- Kontrollierte Selbstheilungstechnologie
Typische Anwendungen
- DC-Filterung
Die FFLK-Serie wurde speziell für DC-Filteranwendungen wie Zwischenkreisfilter entwickelt. Diese Baureihe bietet Lösungen für Spannungen von 900 V bis 3800 V. FFLK ist zylindrisch mit axialen Anschlüssen auf der Oberseite und einer mechanischen Befestigungsschraube an der Unterseite.
Die kontrollierte Selbstheilungstechnologie, die für ein sicheres und zuverlässiges Verhalten unerlässlich ist, wird durch den Einsatz einer trocken metallisierten Polypropylenfolie für Spannungen von 900 bis 1900 VDC und einer Nasslösung mit sowohl metallisierter Polypropylenfolie als auch Öl (ohne freies Öl) für Spannungen von 2000 bis 3800 VDC erreicht. Die in diesem Katalog vorgeschlagenen Standarddesigns decken ein breites Spektrum an Spannungs- und Kapazitätswerten ab. Bei spezifischen Anforderungen an Form und Leistung wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen KYOCERA AVX-Vertreter.
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Literatur – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Technische Informationen / Dokumente – Zum Herunterladen klicken
Videos – Klicken zum Ansehen
Bitte akzeptieren Sie YouTube-Cookies, um dieses Video abzuspielen. Wenn Sie dies akzeptieren, greifen Sie auf Inhalte von YouTube zu, einem Dienst, der von einem externen Drittanbieter bereitgestellt wird.
Wenn Sie diesen Hinweis akzeptieren, wird Ihre Auswahl gespeichert und die Seite wird aktualisiert.