Gleichstromfilterung – FFLR (RoHS-konform)


Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Spannungsbereich: 600 V bis 3800 V
  • Kapazitätsbereich: 105 uF bis 3000 uF
  • Zylinderförmiges Aluminiumgehäuse gefüllt
    mit Polyurethanharz.
  • Selbstverlöschendes Polyurethanharz
  • Selbstverlöschende Kunststoffabdeckung
Typische Anwendungen
  • DC-Filterung

Die FFLR-Serie ist speziell für DC-Filteranwendungen wie DC-Links konzipiert. Diese Produktreihe bietet Lösungen für Spannungen von 600 V bis 3800 V.

Die Selbstheilungstechnologie, die für ein sicheres und zuverlässiges Verhalten unerlässlich ist, wird durch eine vollständig trockene Lösung mit metallisierter Polypropylenfolie erreicht. Die in diesem Katalog vorgeschlagenen Standarddesigns decken einen weiten Bereich an Spannungs- und Kapazitätswerten ab.

Bei speziellen Anforderungen hinsichtlich Form und Leistung wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen KYOCERA AVX-Vertreter.

Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Funktionen / Spezifi kationen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

FFLR-Serie
" Klicke zum Zeigen