Leistungsmerkmale und Vorteile
- Spannungsbereich: 800 VDC bis 3800 VDC
- Kapazitätsbereich: 95 uF bis 5060 uF
- Arbeitstemperaturbereich: -40°C bis +85°C
- Kontrollierte Selbstheilungstechnologie
Typische Anwendungen
- DC-Filteranwendungen
- Bahnanwendungen
- Stromrichter in den Bereichen Traktion, Antriebe und erneuerbare Energien
Die FFPC-Serie ist speziell für DC-Filteranwendungen wie DC-Link- oder Resonanzfilter für Spannungen bis zu 3800 V konzipiert. Dank der sicheren und zuverlässigen Controlled Self Healing Technology eignet sich diese Serie besonders für Stromrichter in den Bereichen Traktion, Antriebe und erneuerbare Energien.
FFPC verwendet eine Trockenlösung oder eine Nasslösung (ohne freies Öl) mit metallisierter Polypropylenfolie. Die in diesem Katalog vorgeschlagenen Standarddesigns decken einen weiten Bereich an Spannungs- und Kapazitätswerten ab. Bei speziellen Anforderungen an Form und Leistung wenden Sie sich bitte an Ihren lokaler KYOCERA AVX-Vertreter.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Funktionen / Spezifi kationen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer