Leistungsmerkmale und Vorteile
- Spannungsbereich: 60 Vrms bis 500 Vrms
- Kapazitätsbereich: 110 nF bis 60 uF
- Anschraubbar, wassergekühlt
Typische Anwendungen
- Diese Kondensatoren wurden hauptsächlich für folgende Zwecke entwickelt:
Nieder- und Mittelfrequenzanwendungen
(10 kHz bis 500 kHz)
Die FAI-Serie verwendet ein metallisiertes Polypropylen-Dielektrikum, das speziell für sehr hohe Blindleistung ausgelegt ist. Das spezielle Design der FAI-Serie verleiht dieser Serie eine sehr geringe Streuinduktivität und eine langlebige mechanische Konstruktion für industrielle Anwendungen. Dieser wassergekühlte Kondensator mit Rippenkanten kann hohe Frequenzen für die Hauptanwendung der Induktionserwärmung verarbeiten.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Funktionen / Spezifi kationen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Technische Papiere