Leistungsmerkmale und Vorteile
- Spannungsbereich von 600V bis 2000V
- Kapazitätsbereich: 80 nF bis 1200 nF
- 4-adriges Durchgangsloch
Typische Anwendungen
- Hohe Blindenergieabstimmung für Umrichter
- Schutz von Halbleitern
Die FAV-Serie ist eine metallisierte Polypropylenfolie mit Metallfolie, die für die Abstimmung verwendet wird. Die FAV ist eine auf Leiterplatten montierbare 4-polige Durchgangsbohrung, die für sehr hohe Blindleistung ausgelegt ist. Die FAV-Serie ermöglicht hohe Frequenzen, die beim Halbleiterschutz, bei Autobatterieladegeräten und bei der Abstimmung hoher Blindenergie für Konverter verwendet werden.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Funktionen / Spezifi kationen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Technische Papiere