Leistungsmerkmale und Vorteile
- Spannungsbereich: 450 V bis 1200 V
- Kapazitätsbereich: 0.68 uF bis 75 uF
- Betriebstemperaturbereich: -40 ° C bis + 100 ° C
Typische Anwendungen
- Speziell für die DC-Filterung konzipiert
- Geringe Blindleistung
Die FB-Serie verwendet ein nicht imprägniertes, metallisiertes Polypropylen-Dielektrikum, das speziell behandelt wurde, um bei Betriebsbedingungen von bis zu 100 °C eine sehr hohe Durchschlagsfestigkeit zu erreichen.
Die FB-Serie ist für die Montage auf Leiterplatten konzipiert. Die Leistungsmerkmale der FB-Serie machen sie aufgrund ihres viel geringeren ESR und ihrer viel höheren Stoßspannungsfestigkeit (dv/dt) zu einer echten Alternative zur Aluminium-Elektrolyt-Technologie.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Funktionen / Spezifi kationen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Technische Papiere