DC-Filterung – FFB-Serie (RoHS-konform)


FFB-Serie
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Spannungsbereich von 75V bis 1100V
  • Kapazitätsbereich: 1.5 uF bis 110 uF
  • 2 und 4 bedrahtete Durchgangsbohrungen
Typische Anwendungen
  • DC-Filterung mit geringer Blindleistung

Die FFB-Serie verwendet ein nicht imprägniertes metallisiertes Polypropylen- oder Polyester-Dielektrikum mit kontrolliertem Selbstheilungsprozess, das speziell behandelt wurde, um eine sehr hohe Durchschlagsfestigkeit bei Betriebsbedingungen bis zu 105 °C zu erreichen. Die FFB wurde für die Montage auf Leiterplatten entwickelt. Sie sind eine ideale Alternative zu Aluminium-Elektrolytkondensatoren, da sie viel höheren Stoßspannungen mit niedrigerem ESR und sehr hohen Effektivströmen standhalten, was zu einer längeren Anwendungslebensdauer führt.

Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Funktionen / Spezifi kationen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

FFB (RoHS-konform)
" Klicke zum Zeigen

Technische Papiere