Leistungsmerkmale und Vorteile
- Spannungsbereich von 600V bis 1900V
- Schraubklemme
- Kapazitätsbereich: 5 uF bis 160 uF
Typische Anwendungen
- Hochleistungsfiltersysteme
Die FFG-Serie verwendet ein nicht imprägniertes metallisiertes Dielektrikum, das über einen kontrollierten Selbstheilungsprozess verfügt. Die FFG-Serie ist eine Reihe von Folienkondensatoren für Hochleistungsfiltersysteme, die Platzausnutzung, Leistung und Zuverlässigkeit maximieren. Sie sind eine ideale Alternative zu Aluminium-Elektrolytkondensatoren, da sie viel höheren Stoßspannungen mit niedrigerem ESR und sehr hohen Effektivströmen standhalten, was zu einer längeren Anwendungslebensdauer führt.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Funktionen / Spezifi kationen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Technische Papiere