DC-Filterung – FFHV/FTHV-Serie


FFHV / FTHV
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Selbstheilungstechnologie
  • Geringe Verluste
  • Hoher Rippelstrom
  • Hohe Kapazitätsdichte
  • Lange Lebensdauer
  • Keine freie Ölfüllung (trocken)
Typische Anwendungen
  • USV-System
  • Windkraftanlage
  • Solar-/Windwechselrichter
  • Motorantriebe

Die Serien FFHV und FTHV sind speziell für DC-Filteranwendungen wie DC-Link- oder Resonanzfilter für Spannungen bis 2300 V konzipiert. Diese Kondensatoren werden in zwei verschiedenen Versionen angeboten: Harzoberteil für die FFHV-Serie und hermetisches Gehäuse für die FTHV-Serie. Große Gehäusegrößen von bis zu 2 Litern und eine hohe spezifische Energie von bis zu 36 J/l sowie die sichere und zuverlässige Controlled Self Healing Technology machen diese Serie besonders geeignet für Stromrichter in den Bereichen Traktion, Antriebe, erneuerbare Energien und Energieübertragung.

FFHV und FTHV verwenden eine Nasslösung mit metallisierter Polypropylenfolie und Öl (ohne freies Öl). Die in diesem Katalog vorgeschlagenen Standarddesigns decken ein breites Spektrum an Spannungs- und Kapazitätswerten ab. Bei besonderen Anforderungen an Form und Leistung wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen KYOCERA AVX-Vertreter.

Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

FFHV/FTHV-Serie
" Klicke zum Zeigen

Funktionen / Spezifi kationen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen