Leistungsmerkmale und Vorteile
- Spannungsbereich: 800 V bis 1350 V
- Kapazitätsbereich: 1,750 uF bis 25,500 uF
- 4 Anschlüsse, Außen- oder Innengewinde
Typische Anwendungen
- Zwischenkreis
- Resonanzfilter
Die FFLC-Serie ist speziell für DC-Filteranwendungen wie DC-Link- oder Resonanzfilter konzipiert. Große Gehäusegrößen von bis zu 35 Litern und eine hohe spezifische Energie von bis zu 240 J/l zusammen mit der sicheren und zuverlässigen Controlled Self Healing Technology machen diese Serie besonders geeignet für Stromrichter in den Bereichen Traktion, Antriebe und erneuerbare Energien. FFLC verwendet metallisierte Segmentfolie aus Polypropylen und ist eine vollständig trockene Technologie. Die in diesem Katalog vorgeschlagenen Standarddesigns decken einen weiten Bereich an Spannungs- und Kapazitätswerten ab. Bei speziellen Anforderungen an Form und Leistung wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen KYOCERA AVX-Vertreter.
Datenblatt / Kataloge
Datenblatt/Kataloge – Klicken Sie zum Herunterladen
Funktionen / Spezifi kationen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Technische Papiere