Leistungsmerkmale und Vorteile
- Bietet Lösungen für Spannungen von 1500 V bis 3800 V
- Verfügt über eine kontrollierte Selbstheilungstechnologie
- Sicheres und zuverlässiges Verhalten
- Verwendet eine Nasslösung mit metallisierter Polypropylenfolie und Öl (ohne freies Öl)
Typische Anwendungen
- DC-Filterung
- Zwischenkreise
- AC-DC-Wechselrichter
- Solarenergieerzeugung
- Windenergieerzeugung
- Batteriesysteme
- USV-Systeme
- Motorsteuerungen
- Netzteile
Die FFLI-Serie ist speziell für DC-Filteranwendungen wie DC-Links konzipiert. Dieser Hochspannungsbereich bietet Lösungen für Spannungen von 1500 V bis 3800 V. Die kontrollierte Selbstheilungstechnologie, die für ein sicheres und zuverlässiges Verhalten unerlässlich ist, wird durch eine Nasslösung mit metallisierter Polypropylenfolie und Öl (ohne freies Öl) erreicht. Die in diesem Katalog vorgeschlagenen Standarddesigns decken einen weiten Bereich an Spannungs- und Kapazitätswerten ab. Bei speziellen Anforderungen an Form und Leistung wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen KYOCERA AVX-Vertreter.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Funktionen / Spezifi kationen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Technische Papiere