Leistungsmerkmale und Vorteile
- Spannungsbereich: 1000 V bis 1400 V
- Kapazitätsbereich: 105 uF bis 3000 uF
- Innengewinde
Typische Anwendungen
- DC-Filterung
Die FFLI-Serie verwendet ein nicht imprägniertes metallisiertes Polypropylen-Dielektrikum mit kontrolliertem Selbstheilungsprozess. Zylindrisches Aluminiumgehäuse mit Kunststoffdeckel. Der FFLI-Kondensator ist speziell für die Gleichstromfilterung ausgelegt. FFLI ist zylindrisch mit axialen Anschlüssen auf der Oberseite und einer mechanischen Befestigungsschraube darunter. Die FFLI-Serie ist ein bewährter Ersatz für Aluminium-Elektrolytkondensatorbänke und basiert auf trockener „kontrollierter Selbstheilung“ metallisierter Polypropylenfolientechnologie.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Funktionen / Spezifi kationen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Technische Papiere