Leistungsmerkmale und Vorteile
- Spannungsbereich von 75V bis 1100V
- 2 und 4 bedrahtete Durchgangsbohrungen
- Kapazitätsbereich: 6 uF bis 160 uF
Typische Anwendungen
- DC-Filterung, geringe Blindleistung
Die FFV3-Serie verwendet ein nicht imprägniertes metallisiertes Polypropylen- oder Polyester-Dielektrikum mit kontrolliertem Selbstheilungsprozess, das speziell behandelt wurde, um eine sehr hohe dielektrische Festigkeit bei Betriebsbedingungen bis zu 105 °C zu erreichen. Der FFV3 wurde für die Montage auf Leiterplatten entwickelt. Sie sind eine ideale Alternative zu Aluminium-Elektrolytkondensatoren, da sie viel höheren Stoßspannungen mit niedrigerem ESR und sehr hohen Effektivströmen standhalten, was zu einer längeren Anwendungslebensdauer führt.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Funktionen / Spezifi kationen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Technische Papiere