Leistungsmerkmale und Vorteile
- Spannungsbereich: 300 V bis 1900 V
- Kapazitätsbereich: 12 uF bis 400 uF
- Innen- und Außengewinde
Typische Anwendungen
- DC-Filterung, geringe Blindleistung
Die Serie verwendet ein nicht imprägniertes metallisiertes Polypropylen- oder Polyesterdielektrikum, das einen kontrollierten Selbstheilungsprozess aufweist und speziell behandelt wurde, um eine sehr hohe dielektrische Festigkeit bei Betriebsbedingungen bis zu 105 °C zu erreichen. Das spezielle FFV-Design verleiht dieser Serie eine sehr geringe Streuinduktivität (18 nH bis 40 nH). Darüber hinaus macht die Leistung des FFVE-Kondensators sie zu einer sehr interessanten Alternative zur Elektrolyttechnologie, da sie viel höheren Stoßspannungen, sehr hohen Effektivstromwerten und längeren Lebensdauern standhalten können.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Funktionen / Spezifi kationen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Technische Papiere