DC-Filterung – FFVS (RoHS-konform)


Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Spannungsbereich: 600 V bis 1900 V
  • Kapazitätsbereich: 22 uF bis 200 uF
  • Innen- und Außengewinde
Typische Anwendungen
  • Gleichstromversorgung für Induktionserwärmung
  • Resonanz-Gleichstromversorgung für:
    – Scanner
    – Röntgengeräte

Die FFVS-Serie ist eine spezielle Reihe von DC-Filterkondensatoren, die für den Einsatz in Hochfrequenz- und Hochwelligkeitsanwendungen jenseits der Grenzen von Standard-FFVE oder FFVI entwickelt wurden. Typische Anwendungen sind Gleichstromversorgung für Induktionsheizung, resonante Gleichstromversorgung für Scanner, Röntgengeräte usw. Aufgrund des ausgeklügelten internen Designs ist die Streuinduktivität extrem niedrig und liegt zwischen 8 und 13 nH. FFVS-Produkte sind RoHs-konform.

Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Funktionen / Spezifi kationen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

FFVS (RoHS-konform)
" Klicke zum Zeigen

Technische Papiere
Technische Dokumente – Klicken Sie zum Herunterladen