Leistungsmerkmale und Vorteile
- Spannungsbereich: 250 V bis 690 V
- Kapazität EIA-Code: 10uF bis 600uF
- Arbeitstemperaturbereich: -40°C bis +85°C
Typische Anwendungen
- Speziell für die AC-Filterung entwickelt
- Hohe Spannungsfestigkeit bei Betriebsbedingungen bis 85 °C
Die FLA-Serie verwendet metallisiertes Polypropylen-Dielektrikum, Aluminiumgehäuse, imprägniert mit weichem PU, das speziell behandelt wurde, um eine sehr hohe dielektrische Festigkeit bei Betriebsbedingungen von bis zu 85 °C zu erreichen.
Der FLA ist mit einem überdruckabgeschalteten Gerät ausgestattet. Sie eignen sich zur AC-Ausgangsfilterung für Stromrichter, USV-Systeme, Solarwechselrichter und Motorantriebe usw.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Funktionen / Spezifi kationen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Technische Papiere
Technische Dokumente – Klicken Sie zum Herunterladen