Leistungsmerkmale und Vorteile
- Spannungsbereich: 250 V bis 350 V
- Kapazitätsbereich: 0103 = 0.01 uF
- Arbeitstemperaturbereich: -40°C bis +85°C
Typische Anwendungen
- Speziell für die AC-Filterung entwickelt
- Hohe Spannungsfestigkeit bei Betriebsbedingungen bis 85 °C
Die FLB-Serie verwendet ein metallisiertes Polypropylen-Dielektrikum und ein Aluminiumgehäuse, das mit weichem, speziell behandeltem PU imprägniert ist, um bei Betriebsbedingungen von bis zu 85 °C eine sehr hohe Durchschlagsfestigkeit zu erreichen.
Die FLB wurde mit einer Überdruck-Trennvorrichtung entwickelt. Sie eignen sich zur Leistungsfaktorkorrektur und zur AC-Ausgangsfilterung für Stromrichter, USV-Systeme, Solarwechselrichter und Motorantriebe usw.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Funktionen / Spezifi kationen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Technische Papiere
Technische Dokumente – Klicken Sie zum Herunterladen