Leistungsmerkmale und Vorteile
- Spannungsbereich: 630 V bis 2000 V
- Kapazitätsbereich: 0103 = 0.01 uF
- Arbeitstemperaturbereich: -40°C bis +105°C
Typische Anwendungen
- Hohe Zuverlässigkeit bei hoher Strombelastung
- Selbstheilende Eigenschaften
- Selbstheilende Eigenschaften
- Flammhemmendes Kunststoffgehäuse und Epoxidharz
- Geringe Verluste, hohe dv/dt-Fähigkeit
- Hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Hohe Kapazitätsstabilität und lange Lebensdauer
FM ist nicht-induktiv gewickelt mit metallisierter Polypropylenfolie als Dielektrikum, in einem Kunststoffgehäuse eingekapselt und mit duroplastischem Harz versiegelt. Sie sind ideal für Hochfrequenz- und Hochimpuls-Anstiegszeit-Schaltkreise und finden breite Anwendung in Hochspannungsnetzteilen, Snubbern und elektronischen Beleuchtungsvorschaltgeräten.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Funktionen / Spezifi kationen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Technische Papiere
Technische Dokumente – Klicken Sie zum Herunterladen