Leistungsmerkmale und Vorteile
- Spannungsbereich: von 1500 V bis 4600 V
- Kapazitätsbereich: 0.12 uF bis 6 uF
- Axiale, einschraubbare Buchsenklemmen
Typische Anwendungen
- Schutz des Gate-Turn-Off-Thyristors (GTO)
- Mittelfrequenzabstimmung
Metallisierter Polypropylen-Dielektrikum-Kondensator mit kontrollierter Selbstheilung. Verstärkte Metallisierung an den Rändern, entwickelt für hohe Impulsströme. Axiale Verbindungen, speziell entwickelt, um die Serieninduktivität zu reduzieren und eine starre mechanische Montage zu gewährleisten.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Funktionen / Spezifi kationen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Technische Papiere