Leistungsmerkmale und Vorteile
- Spannungsbereich: 2000 V bis 4600 V
- Kapazitätsbereich: 0.5 uF bis 6 uF
- Einschraubbar, Buchsenanschluss
Typische Anwendungen
- Schutz von Thyristoren
- Schutz des Gate-Turn-Off-Thyristors (GTO)
- Klemmung (Sekundärer Dämpfer)
Bei der FPX-Serie handelt es sich um einen dielektrischen Kondensator aus metallisiertem Polypropylen mit kontrollierter Selbstheilung. Die Folie ist mit einer verstärkten Metallisierung ausgestattet, die für hohe Impulsströme entwickelt wurde. FPX verfügt über axiale Anschlüsse (weiblich), die speziell entwickelt wurden, um die Serieninduktivität zu reduzieren und eine starre mechanische Montage zu ermöglichen.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Funktionen / Spezifi kationen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Technische Papiere